Válvula pneumática VUWG-L10-M52-R-M5

573808

GTIN: 4052568102876

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
220 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Tipo de acionamento
pneumático