Válvula pneumática VUWG-L10-P53U-M5

573812

GTIN: 4052568221096

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
200 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Tipo de acionamento
pneumático