Válvula pneumática VUWG-L10-T32H-A-M7

573823

GTIN: 4052568221126

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
190 l/min
Conexão pneumática 1
M7
Tipo de acionamento
pneumático