Válvula pneumática VUWG-L10-P53U-M7

573828

GTIN: 4052568221164

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
320 l/min
Conexão pneumática 1
M7
Tipo de acionamento
pneumático