Válvula pneumática VUWG-L14-T32H-A-G18

573831

GTIN: 4052568221195

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
650 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Tipo de acionamento
pneumático