Válvula solenoide VUVG-L10-T32H-AT-M7-1R8L
574220
GTIN: 4052568222284
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico