Válvula solenoide VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L
574225
GTIN: 4052568222338
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico