Válvula solenoide VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L
574229
GTIN: 4052568016258
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
680 l/min - 730 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico