Válvula solenoide VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L
574238
GTIN: 4052568222444
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
210 l/min - 330 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico