Válvula solenoide VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L
574246
GTIN: 4052568222529
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
570 l/min - 680 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico