Válvula pneumática VUWG-L10-T32U-M-M7
574256
GTIN: 4052568222604
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
140 l/min
Conexão pneumática 1
M7
Tipo de acionamento
pneumático