Válvula pneumática VUWG-L14-T32U-M-G18
574260
GTIN: 4052568222635
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
410 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Tipo de acionamento
pneumático