Cabo de conexão NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

574322

GTIN: 4052568222765

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M12x1 codificação A, conforme EN 61076-2-101
Comprimento do cabo
7.5 m