Válvula solenoide VUVG-L10-T32H-MZT-M7-1P3
574362
GTIN: 4052568222895
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
155 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico