Válvula solenoide VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3
574367
GTIN: 4052568103279
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
230 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico