Válvula solenoide VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1P3
574372
GTIN: 4052568222963
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
520 l/min - 550 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico