Válvula solenoide VUVG-L14-M52-MZT-G18-1P3
574375
GTIN: 4052568103293
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico