Válvula solenoide VUVG-B18-T32H-MZT-F-1P3
574448
GTIN: 4052568223328
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
770 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico