Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2025 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

11/2026 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2026 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas e terminais de válvulas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula básica C-5/2-1/4

5750

GTIN: 4052568110727

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1400 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4