Válvula solenoide VUVS-L20-M52-MD-G18-F7

575250

GTIN: 4052568103651

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
700 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico