Válvula solenoide VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1
575266
GTIN: 4052568223939
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
600 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico