Válvula solenoide VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8-1C1

575526

GTIN: 4052568260835

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1200 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico