Válvula solenoide VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1

575618

GTIN: 4052568261559

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2000 l/min
Conexão pneumática 1
G3/8
Conexão de trabalho pneumática
G3/8
Tipo de acionamento
elétrico