Válvula solenoide VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1

575625

GTIN: 4052568261627

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1600 l/min
Conexão pneumática 1
G3/8
Conexão de trabalho pneumática
G3/8
Tipo de acionamento
elétrico