Cilindros de parada DFSP-16-10-PF-PA
576066
GTIN: 4052568224301
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força de impacto admitida sobre a haste estendida
880 N
Curso
10 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade