Atuadores de parada DFSP-20-15-F-PA
576082
GTIN: 4052568224462
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força de impacto admitida sobre a haste estendida
1370 N
Curso
15 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade