Cilindros de parada DFSP-Q-20-10-PR-PA
576093
GTIN: 4052568224578
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força de impacto admitida sobre a haste estendida
840 N
Curso
10 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade