Cilindros de parada DFSP-Q-32-15-DF-PA
576114
GTIN: 4052568224783
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força de impacto admitida sobre a haste estendida
3270 N
Curso
15 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade