Cilindros de parada DFSP-Q-40-30-DF-PA
576140
GTIN: 4052568225049
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força de impacto admitida sobre a haste estendida
5540 N
Curso
30 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade