Cilindros de parada DFSP-Q-40-25-PR-PA
576142
GTIN: 4052568225063
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força de impacto admitida sobre a haste estendida
4500 N
Curso
25 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade