Cilindros de parada DFSP-Q-40-30-PR-PA
576143
GTIN: 4052568225070
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força de impacto admitida sobre a haste estendida
4500 N
Curso
30 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade