Cilindros de parada DFSP-Q-50-20-PR-PA
576165
GTIN: 4052568225292
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força de impacto admitida sobre a haste estendida
5000 N
Curso
20 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade