Válvula solenoide VSNC-F-P53U-MD-N14-F8
577265
GTIN: 4052568262488
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de comporta de êmbolo
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
950 l/min
Pressão operacional
3 bar - 10 bar