Válvula solenoide VSNC-F-P53E-MD-N14-F8
577266
GTIN: 4052568262495
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de comporta de êmbolo
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1050 l/min
Pressão operacional
3 bar - 10 bar