Válvula solenoide VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
577267
GTIN: 4052568262501
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de comporta de êmbolo
Função de válvula
Adaptável para 5/2 ou 3/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1250 l/min
Pressão operacional
2.5 bar - 8 bar