Válvula solenoide VSNC-F-B52-D-G14-FN
577268
GTIN: 4052568262518
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de comporta de êmbolo
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1350 l/min
Pressão operacional
1.5 bar - 8 bar