Válvula solenoide VUVG-L10-M52-RT-M5-1H2L-W1
577316
GTIN: 4052568104764
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
220 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M5
Tipo de acionamento
elétrico