Válvula solenoide VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1
577332
GTIN: 4052568225919
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico