Válvula solenoide VUVG-L10-M52-RT-M7-1H2L-W1
577333
GTIN: 4052568104788
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
330 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico