Válvula solenoide VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L
577347
GTIN: 4052568225933
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
150 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M5
Tipo de acionamento
elétrico