Válvula solenoide VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7
577498
GTIN: 4052568381974
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
600 l/min
Conexão pneumática 1
1/8 NPT
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico