Válvula solenoide VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1

577524

GTIN: 4052568382230

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
600 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico