Válvula pneumática VUWS-LT20-M32U-M-G18
577526
GTIN: 4052568382254
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 vias, aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
600 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Tipo de acionamento
pneumático