Válvula pneumática VUWS-LT20-T32U-M-G18

577530

GTIN: 4052568382292

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
600 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Tipo de acionamento
pneumático