Válvula solenoide VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1

578163

GTIN: 4052568104818

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
320 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico