Conexão rápida em L roscada NPQH-L-G12-Q12-P10

578292

GTIN: 4052568059958

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
11 mm