União passa-muro NPQH-H-Q12-E-P10

578303

GTIN: 4052568060060

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
11 mm