Luva de encaixe NPQH-D-S4-E-P10

578317

GTIN: 4052568060206

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe Ø de 4 mm
Conexão pneumática 2
Luva de encaixe Ø de 4 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
2 mm