Conexão rápida roscada NPQH-DK-G38-Q12-P10
578379
GTIN: 4052568060824
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
10.2 mm