União rápida em T NPQH-T-Q14-E-P10
578385
GTIN: 4052568060886
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 14 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 14 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
12 mm